製品の公開
K-11055 Archer® Robe hook
Kohler

K-11055 Archer® Robe hook

Google翻訳”,

アーチャーアクセサリーの時代を超えた魅力は、さまざまなバスルームスタイルで美しく機能します。この錨型のローブフックは、アーチャーのクラシックなデザインラインを具現化しており、細部に至るまで統一されたバスルームを作成できます。

特徴

  • 耐久性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • アーチャーコレクションの他の製品とコーディネートします。

インストール

  • インストールテンプレートが含まれています

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-11055
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションArcher®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)3
  • 幅(inch)2.87
  • 奥行き(inch)2.5
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - フック・ハンガー
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_15
  • Uniclass2015詳細Clothes hooks
  • MasterFormat 2014 コード41 23 19
  • MasterFormat 2014 タイトルHooks
  • OmniClassNumber23-31 25 27
  • OmniClassタイトルRobe Hooks

対応地域

北米