製品の公開
K-11583 Loure® Vertical toilet paper holder
K-11583 Loure® Vertical toilet paper holder
    Kohler

    K-11583 Loure® Vertical toilet paper holder

    Google翻訳”,

    Loureは、さまざまな現代的な蛇口やインテリアと調和する、思慮深く用途の広いアクセサリーを提供しています。このトイレットペーパーホルダーは直立していて、お風呂やパウダールームにユニークでモダンなアクセントをもたらします。あらゆるバスルームの装飾を引き立たせるために、KOHLER仕上げの配列で利用できます。

    特徴

    • 垂直ホルダーにより、トイレットペーパーの交換がすばやく簡単にできます。
    • 耐久性のためのプレミアムメタル構造。
    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
    • ルールの蛇口やアクセサリーとコーディネートします。

    インストール

    • ツールとインストールテンプレートが含まれています。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-11583
    • コレクションセットToilet Tissue Holder
    • コレクションLoure®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)5
    • 幅(inch)2
    • 奥行き(inch)4.75
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • OmniClassNumber23-21 43 15 31
    • OmniClassタイトルToilet Tissue Dispensers