製品の公開
Underscore® 60" x 30" drop-in VibrAcoustic® bath with Heated BubbleMassage™
Underscore® 60" x 30" drop-in VibrAcoustic® bath with Heated BubbleMassage™
    Kohler

    Underscore® 60" x 30" drop-in VibrAcoustic® bath with Heated BubbleMassage™

    Google翻訳”,

    すっきりとした滑らかなラインを備えた Vibracoustic® を備えた Underscore Heated Bubblemassage™ エアバスは、一日の緊張を和らげ、心を集中させ、気分を高揚させる歓迎の隠れ家です。戦略的に配置されたエアジェットが何千もの泡を放出して体をマッサージし、隠されたスピーカーが発する音波を発し、体を包み込み優しく響き渡らせます。内蔵の楽曲で心地よいスパ セッションを選択したり、独自の音楽プレイリストでくつろいだり、ニュースやポッドキャストをチェックしたりして、心地よいスパのような環境を作り出しましょう。あなたのビジョンを実現してください。それはすべてあなたの指に触れることです...

    特徴

    • 122 個のエアジェットが何千もの加熱された泡を放出し、体を包み込み、サポートし、マッサージします。
    • 可変速送風機でマッサージの強さを18段階に調節可能
    • 内蔵ヒーター
    • 自動および手動のパージサイクルにより、使用後に空気チャンネルから残留水を除去します。
    • 60分自動電源オフタイマー
    • 6 つの隠しスピーカーが水を通して音波を送り、体を優しくマッサージします。
    • 6 つのオリジナルの楽器作品がさまざまなレベルのリラクゼーションを提供します
    • 水上と水下のボリュームを完全に調整可能
    • 高解像度のカラー タッチ スクリーンでエクスペリエンスをカスタマイズ
    • 25フィートの配線とアンプが含まれます
    • スロット付きオーバーフローにより深い浸漬が可能
    • 一体型ランバーサポート
    • キーパッド制御
    • 凹凸のある底面
    • スマートフォン、MP3 プレーヤー、タブレット、ノートパソコンなど、最大 9 フィート離れた場所にある Bluetooth® ワイヤレス テクノロジー対応のデバイスと同期します。*

    テクノロジー

    • Heated BubbleMassage™ テクノロジーは、お風呂に入る前に空気を温めて加湿します。
    • VibrAcoustic は音響振動テクノロジーで心を落ち着かせ、落ち着かせます。
    • VibrAcousticシステムはお風呂を使用していないときはステレオシステムとして機能します。
    • Bluetooth® ワード マークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Kohler Co. によるかかるマークの使用はライセンスに基づいています。

    材料

    • アクリル

    インストール

    • K-7271 または K-7272 Clearflo スロット付きオーバーフローバス排水管が必要です (別売り)
    • ドロップインまたはアンダーマウント
    • リバーシブルドレン
    • 120 V の電気要件により、標準コンセントで簡単に設置可能
    • 3つの専用回路が必要

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1167-GHVB
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションUnderscore®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)19
    • 幅(inch)30
    • 奥行き(inch)60
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs