製品の公開
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
    Kohler

    Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink

    Google翻訳”,

    風格のあるデザインの Memoirs コレクションは、伝統的な家具や建築要素からインスピレーションを得ています。この洗面器のくっきりとしたきれいなラインと成形されたエッジは、高級アンティークの素晴らしさを呼び起こします。このシンクを Memoirs 台座またはコンソール テーブルの脚と組み合わせて、コーディネートされたコレクションを作りましょう。

    特徴

    • 8 インチ (203 mm) の広範囲にわたる蛇口穴
    • エレガントな長方形の洗面器
    • オーバーフロードレン
    • K-2267 台座と組み合わせると、K-2268-8 Memoirs 台座シンクが作成されます。
    • K-30003コンソールテーブル脚と組み合わせるとMemoirsコンソールテーブルになります。
    • Memoirs コレクションの他の製品とコーディネートできます。

    材料

    • 耐火粘土

    インストール

    • コンソールテーブルまたは台座

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2269-8
    • コレクションセットBathroom Sinks
    • コレクションMemoirs®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.75
    • 幅(inch)22.19
    • 奥行き(inch)30.69
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks