製品の公開
K-14677 Loure® Deck-mount 2-way diverter valve
Kohler

K-14677 Loure® Deck-mount 2-way diverter valve

Google翻訳”,

洗練されたプロファイルと強化されたユーティリティを組み合わせることで、Loureはお風呂の装飾にクラシックでモダンな外観をもたらします。このダイバータバルブは、バスコンポーネント間で水をスムーズにリダイレクトし、安全のための逆流保護を備えています。それをルールの蛇口と注ぎ口と組み合わせて、統一された現代的な外観にします。

特徴

  • 双方向真ちゅうダイバータバルブ。
  • ダイバータバルブには逆流保護があります。

材料

  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • バスマウントまたはデッキマウント。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-14677
  • コレクションセットValves
  • コレクションLoure®,
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-08-09
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.37
  • 幅(inch)2.5
  • 奥行き(inch)2.5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_93
  • Uniclass2015詳細Valve accessories
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves