製品の公開
Derring® Carillon® 21" rectangular drop-in bathroom sink, no overflow
Kohler

Derring® Carillon® 21" rectangular drop-in bathroom sink, no overflow

Google翻訳”,

工房で作られる陶芸にインスピレーションを得たKOHLER® Derringコレクションは、手作りの陶器本来の美しさと真摯な品質を称えています。一つひとつのシンクは、職人技が光る独自の釉薬で仕上げられ、魅力的な表面効果を生み出す、唯一無二の作品です。手彫りの質感が、釉薬の繊細な色調の違いを際立たせています。ニュートラルな色合いでまとめられたこのシンクは、バスルームの主役として、あるいは全体をまとめる統一感のある要素として活躍します。この長方形のドロップイン式バスルームシンクは、カウンターのすぐ上に設置できる、奥行きのある薄型設計です。

  • 彫刻された質感のある模様の長方形の洗面器
  • 職人の釉薬はお手入れが簡単で耐久性があります
  • ニュートラルな色合いが、幅広い器具や蛇口にマッチします
  • 天然の釉薬のバリエーションにより、それぞれのシンクはユニークでありながら、並べても美しく調和します。
  • 浅瀬用プールのデザインは、さまざまな蛇口に対応しています
  • 蛇口穴はありません。壁またはカウンターに取り付ける蛇口が必要です。

材料

  • ガラス質陶磁器

インストール

  • 容器

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-17916-RL
  • コレクションセットBathroom Sinks
  • コレクションDerring® Carillon®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.13
  • 幅(inch)14.56
  • 奥行き(inch)21.13
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • ETIM コードEG015110
  • ETIM 名Gutters/tanks
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 42 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks