製品の公開
K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole
K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole

    Google翻訳”,
    このブレナムウォールマウントシンクは、商業スペースに必要な機能と耐久性を新鮮で自然なスタイルと組み合わせています。バリアフリーのバスルーム設置のためのエレガントなソリューションであるこの洗面器は、おそろいのシュラウドと組み合わせることができます。

    特徴
    • 単一の蛇口の穴。
    • 楕円形の盆地。
    • オーバーフロードレン。
    • 壁掛けハンガー付き。
    材料
    • ガラス質の陶磁器。
    インストール
    • ウォールマウント
    • 隠されたアームキャリアの設置のために掘削されました。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1997-1
    • コレクションセットSinks/Lavatories
    • コレクションBrenham™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.56
    • 幅(inch)21.94
    • 奥行き(inch)19.75
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米