製品の公開
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink

    Google翻訳”,

    緩やかに湾曲した有機的な形状のIronPlainsシンクは、独特のスタイルと、KOHLERのエナメル鋳鉄の極端な耐久性、強度、ヴィンテージの魂を兼ね備えています。このコンパクトな丸い洗面器は、小さなお風呂やパウダールームに最適です。ドロップインまたはアンダーマウントの2つの設置オプションにより、さまざまなバスルーム構成に柔軟に対応できます。

    特徴

    • 小さな丸い盆地。
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です。
    • オーバーフロードレン。

    材料

    • KOHLER®エナメル鋳鉄。

    インストール

    • ドロップインまたはアンダーマウント。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-20211
    • コレクションセットSinks
    • コレクションIron Plains® Round
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.31
    • 幅(inch)12
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米