製品の公開
K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Google翻訳”,
    クラシックな曲線と現代的なセンスのヒントを備えたSerifシンクは、さまざまなバスルームの装飾に合うユニークなスタイルを提供します。この洗面器をSerifコレクションの他の製品と組み合わせて、バスルーム全体に洗練された外観をもたらします。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2075-1
    • コレクションセットSinks/Lavatories
    • コレクションSerif®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.25
    • 幅(inch)22.12
    • 奥行き(inch)16.25
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks