製品の公開
Memoirs® Bathroom sink pedestal
Kohler

Memoirs® Bathroom sink pedestal

Google翻訳”,

伝統的な家具や建築要素からインスピレーションを得た Memoirs コレクションは、時代を超越したスタイルを持っています。この台座はエレガントな先細のベースが特徴で、複数のメモワール洗面器とコーディネートして統一感のある外観を実現します。

特徴

  • K-2345、K-2269、K-2239、または K-2259 洗面器と組み合わせて、K-2238、K-2258、K-2268、または K-2344 メモワール台座シンクを作成します。
  • Memoirs コレクションの他の製品とコーディネートできます。

材料

  • 耐火粘土

インストール

  • ペデスタル

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-2267
  • コレクションセットBathroom Sinks
  • コレクションMemoirs®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)27.49
  • 幅(inch)10.13
  • 奥行き(inch)11.04
関連
  • 主なマテリアル耐火粘土
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • ETIM コードEG017910
  • ETIM 名Accessories for sanitary devices
  • Uniclass2015コードPr_20_85_47
  • Uniclass2015詳細Legs, pedestals, hangers and stringers
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties