製品の公開
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    クリーンで洗練されたデザインのモデルであるCrue™キッチン蛇口コレクションは、キッチンのユーザー重視の配管デザインの真のハイポイントを表しています。シルエット—シンプルなアーチ型の注ぎ口とシングルレバーハンドルは、ほぼすべてのキッチンデザインに適応するシンプルなスタイルを提供します。 Crue Collectionを現代の驚異にするのは、この現代的な外観と思慮深い機能性の組み合わせです。

    特徴

    • お手入れが簡単なコーティングされたホースと取り外し可能なコイルを備えたプロフェッショナルスタイルの蛇口。
    • タッチコントロール付きの3機能プルダウンスプレーヘッドにより、ストリーム、Sweep®スプレー、Boostテクノロジーを切り替えることができます。
    • Sweep®スプレーは、皿を掃除してきれいに沈める、広くて強力な水の刃です。
    • ブーストテクノロジーは、ボタンを押すだけで流量を30%増加させます。ブーストとストリームを使用して充填を高速化するか、Sweep®スプレーを使用してより強力な洗浄を実行します。
    • DockNetik®磁気ドッキングシステムは、使用していないときにスプレーヘッドを所定の位置にしっかりとロックします。
    • ProMotion®テクノロジーにより、プルダウンスプレーヘッドを回転させてより快適に使用できます。
    • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐え、製品を洗浄せずに簡単に拭き取ることができます。
    • ハイアーチスイングスパウトは、背の高い調理器具やピッチャーに垂直方向のクリアランスを提供します。
    • シングルレバーハンドルで水温調節が簡単。
    • 温度メモリにより、以前の使用時に設定された温度で蛇口のオンとオフを切り替えることができます。
    • KOHLER®セラミックディスクバルブは、業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
    • 60 psi(4.1 bar)での最大流量1.5 gpm(5.7 lpm)。

    材料

    • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造。
    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    インストール

    • 1穴または3穴の設置(飾り座金プレートが含まれています)。
    • 柔軟な供給ラインにより、設置が簡単になります。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-22973
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションCrue™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)21.37
    • 幅(inch)10.5
    • 奥行き(inch)9
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets