製品の公開
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
    Kohler

    K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit

    5つ星のうち4.84.8(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    プロローグキッチンシンクは、デュアルマウントインストールオプションで柔軟性を提供します。このステンレス鋼の流しは、食器洗いや廃棄の騒音を大幅に低減する、設計された吸音システムであるSilentShield®を備えています。現代風にアレンジした深みのあるボウルは、大きなアイテムのためのより実用的なスペースを提供します。

    特徴

    • 36 "(914 mm)の最小ベースキャビネット幅。
    • シングルボウル。
    • 9 "(229 mm)の奥行きは、ゆったりとした作業スペースを提供します。
    • 丸みを帯びた0.98"(25 mm)の角は、お手入れが簡単です。
    • 単一の蛇口の穴。
    • SilentShield®吸音テクノロジーは、より静かなパフォーマンスを提供します。
    • タッチコントロール付きの2機能プルダウンスプレーヘッドにより、エアレーションストリームからSweep®スプレーに切り替えることができます。
    • Sweep®スプレーは、特別に角度を付けたノズルを備えており、広くて強力な水の刃を形成して、食器を掃き、きれいに沈めます。
    • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
    • ボックスに含まれるもの:シンク、組み立てられた鮮やかなステンレス製のプルダウン蛇口、ボウルラック、ストレーナー、取り付け用ハードウェア。

    材料

    • プレミアム18ゲージステンレス鋼。
    • 耐久性のある素材の構造。
    • KOHLERステンレス鋼シンクは、腐食や変色に耐えます。

    インストール

    • トップマウントまたはアンダーマウント。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-R31466-1PC
    • コレクションセットSinks
    • コレクションPrologue™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.3
    • 幅(inch)33
    • 奥行き(inch)22
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks