製品の公開
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink

    Google翻訳”,

    穏やかな反射プールを捉えたPuristWadingPoolシンクは、滑らかで角張ったラインと浅い洗面器を備えており、バスルームをホームスパ環境に変えることができます。このファイヤークレイシンクは、ミニマリストスタイルのバスルームに安らぎを与えます。層流蛇口を備えたピューリスト薬キャビネット、または完成した壁から12インチの最小注ぎ口長を備えたピューリスト壁取り付け蛇口でシンクを完成させます。

    特徴

    • 正方形の浅い盆地。
    • 蛇口の穴はありません。壁に取り付ける蛇口が必要です。
    • Puristコレクションの他の製品とコーディネートします。
    • ホワイトポーセレンとナチュラルポーセレンのオプションのポーセレンハンドベイスン。

    材料

    • ファイアクレイ。

    インストール

    • ウォールマウント。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2314
    • コレクションセットSinks
    • コレクションPurist® Wading Pool®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.12
    • 幅(inch)24.25
    • 奥行き(inch)23.93
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks