製品の公開
K-23188 Reach® Curv One-piece compact elongated dual-flush toilet with skirted trapway
Kohler

K-23188 Reach® Curv One-piece compact elongated dual-flush toilet with skirted trapway

Google翻訳”,

実用性と美学の完璧な融合であるリーチカーブトイレは、よりクリーンでより接続されたデザインのために拡張されたスカート付きトラップウェイを備えたモダンなデザインを備えています。 2つの上部に取り付けられたボタンは、フラッシュごとに0.8ガロンまたは1.28ガロンの選択を提供します。より低い0.8フラッシュ設定では、このデュアルフラッシュ高効率トイレは、従来の1.6ガロントイレよりも年間6,000ガロンもの水を節約できます。

特徴

  • 一体型トイレは、タンクとボウルをシームレスでお手入れが簡単なデザインに統合しています。
  • コンパクトな細長いボウルは、ラウンドフロントボウルと同じスペースを占有しながら、追加の快適さを提供します。
  • 標準の高さ。
  • トップマウントデュアルフラッシュアクチュエータは、0.8または1.28 gpf(3.0または4.8 lpf)の選択肢を提供します。
  • 2 "(51 mm)の完全にガラス張りのトラップウェイ。
  • フルスカートのトラップウェイにより、清掃が簡単になります。
  • Quiet-Close™細長いシートにより、シートを静かに閉じることができます。
  • 利用可能な代替オプション:隠しコードデザイン(K-23188-HC)でカーブに到達します。

インストール

  • 標準の12"(305 mm)ラフイン。
  • 供給ラインは別売りです。

カリフォルニアのお客様への通知

  • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-23188
  • コレクションセットToilets
  • コレクションReach™ Curv
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)29.56
  • 幅(inch)14.87
  • 奥行き(inch)27.56
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets