製品の公開
Parallel® 18" towel bar
Kohler

Parallel® 18" towel bar

Google翻訳”,

パラレル コレクションは、控えめなシックの典型です。正方形のデザインの中に円形の形状を組み合わせることで、このコレクションのバランスのとれた多用途性により、周囲の装飾に応じて溶け込んだり、目立つことを可能にします。

特徴

  • 18インチ (457 mm) バー
  • パラレル コレクションの他の製品とコーディネートできます。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • インストールテンプレートとツールが含まれています

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-23524
  • コレクションセットTowel Bars
  • コレクションParallel®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.01
  • 幅(inch)3.59
  • 奥行き(inch)20.01
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEG017210
  • ETIM 名Bathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
  • Uniclass2015詳細Towel rails
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 25
  • OmniClassタイトルTowel Bars