製品の公開
Parallel® Pivoting toilet paper holder
Kohler

Parallel® Pivoting toilet paper holder

Google翻訳”,

この回転式トイレット ペーパー ホルダーを使用すると、トイレット ペーパー ロールをすばやく簡単に交換できます。パラレル コレクションは、控えめでシックな雰囲気の典型です。正方形のデザイン内に円形の形状を組み合わせることで、このコレクションのバランスのとれた多用途性により、周囲の装飾に応じて溶け込んだり、目立つこともできます。 。

特徴

  • ピボットホルダーによりトイレットペーパーの交換が素早く簡単に行えます
  • パラレル コレクションの他の製品とコーディネートできます。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • インストールテンプレートとツールが付属

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-23528
  • コレクションセットToilet Tissue Holder
  • コレクションParallel®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)2
  • 幅(inch)3.56
  • 奥行き(inch)8.25
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEC010907
  • ETIM 名Recess for tissue holder
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
  • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 21
  • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers