製品の公開
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
    Kohler

    Honesty® Showering kit, 1.75 gpm

    Google翻訳”,

    この Honesty シャワー キットを使用すれば、カスタム シャワーの設計に迷う必要はありません。このパッケージには、レイン ヘッドとハンド シャワー、それに調和するバルブ トリムとスライド バーが含まれています。スライド バーの調節可能なハンド シャワー取り付けブラケットにより、さまざまな身長のユーザーに合わせてハンド シャワーの高さを調整できます。別売りの Rite-Temp バルブを使用して取り付けを完了します。

    特徴

    • Shift+®スクエア多機能ハンドシャワーは、フルカバーとターゲットマッサージスプレーオプションを提供します
    • 8インチ(203 mm)のHonesty®レインヘッドは、完全なスプレー範囲と調整可能なボールジョイントを備え、正確なスプレー調整が可能です。
    • 最大流量 1.75 gpm (6.6 lpm)
    • ハンドシャワーには逆流防止用の流量調整チェックバルブが付いています
    • Awaken® チェックバルブ付き壁取り付け給水エルボ
    • 直角シャワーアームとフランジ
    • 24インチ(610 mm)のスライドバーの長さにより、さまざまな高さのカスタムシャワーを実現
    • ボックスの内容: 8 インチのレインヘッド、レインヘッド アーム、ハンドシャワー、60 インチの金属製シャワー ホース、ハンドシャワー取り付けブラケット付きの調節可能なスライドバー、壁取り付け式供給エルボ、Rite-Temp バルブ トリム
    • バルブは別売りです
    • この製品は、LEED®グリーンビルディング評価システムで建物が水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

    材料

    • 金属製ハンドルを備えた高級素材構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
    • KOHLERの仕上げは腐食や変色を防ぎます

    インストール

    • 壁掛け

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-26273-G
    • コレクションセットShowers
    • コレクションHonesty®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)27.26
    • 幅(inch)6.5
    • 奥行き(inch)14.6
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • ETIM コードEG017640
    • ETIM 名Sanitary showers
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    北米