製品の公開
K-23666-SC01 Modern Farm One-light sconce
K-23666-SC01 Modern Farm One-light sconce
    Kohler

    K-23666-SC01 Modern Farm One-light sconce

    Google翻訳”,

    コーラー社の農業遺産に着想を得て、素朴さと洗練されたバランスの取れたブレンドを提供するために、このコレクションをモダンな考え方で設計しました。

    特徴

    • あらゆる生活空間に適しており、家全体にまとまりのあるデザイン美学を作り出すことができます。
    • 枝付き燭台ベース(E12)ソケットは、タイプG16.5の白、透明、またはエジソン電球(別売り)で最適に動作します。
    • 統合されたボールジョイントを使用して、シェードを動かしてライトを上下左右にキャストします。
    • UL1598に準拠した湿気の多い場所に適しています。

    材料

    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • KOHLERの蛇口の仕上げに合うように設計され、長持ちするように設計された耐久性のある仕上げ。

    インストール

    • インストールハードウェアが含まれています。

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-23666-SC01
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションModern Farm
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.75
    • 幅(inch)8.06
    • 奥行き(inch)8.06
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures