製品の公開
K-23686-SC01 Memoirs® One-light sconce
K-23686-SC01 Memoirs® One-light sconce
    Kohler

    K-23686-SC01 Memoirs® One-light sconce

    Google翻訳”,

    エレガントな建築とクラウンモールディングに触発されたこのMemoirs照明コレクションは、KOHLER Memoirs Faucet&Fixtureコレクションと完璧に調和し、KOHLERCoに期待できる品質で作られました。

    特徴

    • Memoirs製品スイートへの完璧な賛辞。
    • 光を完全に拡散し、バスルームのまぶしさを軽減するすりガラスのシェード。
    • ミディアムベース(E26)ソケット、タイプG電球(別売り)で最適に動作します。

    材料

    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • KOHLERの蛇口の仕上げに合うように設計され、長持ちするように設計された耐久性のある仕上げ。

    インストール

    • インストールハードウェアが含まれています。
    • ULDampRated。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-23686-SC01
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションMemoirs®.
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.37
    • 幅(inch)6.12
    • 奥行き(inch)7.18
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures