製品の公開
Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud
Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud
Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud
    Kohler

    Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud

    Google翻訳”,

    この Stargaze® 自立式エアバスでは、加熱されたマッサージ泡の心地よいクッションで体を完全に包み込みます。エアジェットが水中に加湿空気を送り込むことで、このバスは至福の温かさで爽快な全身マッサージ体験をお届けします。深く浸かってリラックスできるように作られた人間工学に基づいたデザインにより、快適に体を伸ばすことができます。くっきりとしたきれいなラインと真っ直ぐなシュラウドを備えたこの多用途バスは、幅広いバスルームのスタイルを補完し、3 ステップで簡単に設置できます。

    特徴

    • 118 ~ 122 個のエアジェットが数千の加熱された泡を放出し、温かいマッサージで体を包み込みサポートします。
    • 自動および手動のパージサイクルにより、使用後に空気チャンネルから残留水を除去します。
    • 可変速送風機でマッサージの強さを18段階に調節可能
    • 自立型のデザインがバスエリアに印象的な焦点を作り出します
    • 16 インチ (406 mm) の深さで深い浸かり体験を実現
    • 両端に一体型ランバーサポート
    • 凹凸のある底面
    • 片側の広い棚はデッキマウントの蛇口やハンドシャワーに最適です
    • ストレートシュラウド
    • 内蔵の 600W BubbleMassage™ ヒーターが、加湿空気をお風呂に入る前に温めます。

    テクノロジー

    • 送風機の自動停止タイマーにより、ユーザーは電源を切る前に 60 分間 Heated BubbleMassage™ 体験を楽しむことができます
    • ユーザーインターフェイス: 電子キーパッド制御

    材料

    • アクリル

    インストール

    • センタードレン
    • PureFlo 排水管はデッキマウント蛇口の設置には推奨されません
    • 120 V の電気要件により、標準コンセントで簡単に設置可能
    • 専用回路が 1 つ必要
    • リモートブロワーモーターの取り付けが必要です(移設キットが含まれています)

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-24018-GH
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションStargaze®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)24.96
    • 幅(inch)34.22
    • 奥行き(inch)60.24
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs