製品の公開
Riff™ 7" cabinet pull
Kohler

Riff™ 7" cabinet pull

Google翻訳”,

歴史的なアメリカ南部のフランスとスペインの建築に触発されたリフのバスルームの蛇口とアクセサリーのコレクションは、伝統的なデザインに現代的なひねりを加えています。このキャビネットプルは、高品質の職人技と独特のクラシックなラインを組み合わせて、時代を超越した感覚であなたのスペースを高めます。高いデザインを提供するリフコレクションは、真のモダンクラシックです。

特徴

  • Riffコレクションの他の製品とコーディネートします。

素材

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • インストールハードウェアとテンプレートが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-24436
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションRiff™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.12
  • 幅(inch)8.2
  • 奥行き(inch)1.74
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_30_36_33
  • Uniclass2015詳細General hardware
  • MasterFormat 2014 コード06 41 93
  • MasterFormat 2014 タイトルCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClassNumber23-21 19 17 13
  • OmniClassタイトルCasework Component Hardware

対応地域

北米