製品の公開
K-24551 Kumin® 36" grab bar
Kohler

K-24551 Kumin® 36" grab bar

Google翻訳”,

Kumin®コレクションは、スペアのすっきりとしたラインと微妙な角度のある表面のブレンドで、目を引く現代的なスタイルをバスルームにもたらします。このKumin®グラブバーは、バスルームで必要な場所で安定したサポートを提供します。

特徴

  • Kumin®コレクションの他の製品とコーディネートします。

材料

  • 耐久性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • 取り付けハードウェアとインストールテンプレートが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-24551
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションKumin®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.56
  • 幅(inch)38.56
  • 奥行き(inch)2.75
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 15 17 21
  • OmniClassタイトルBathtub Grab Bars