製品の公開
Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm
Kohler

Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm

Google翻訳”,

パラレル コレクションは、控えめなシックの典型です。正方形のデザインの中に円形の形状を組み合わせることで、このコレクションのバランスのとれた多用途性により、周囲の装飾に応じて溶け込んだり、目立つことを可能にします。

特徴

  • 48 個のノズルを備えた単機能シャワーヘッド、直径 5 インチ (127 mm) のスプレー面
  • 最大限のパフォーマンスを実現する最適化されたスプレーフェイス
  • 45 psi (3.1 bar) で最大流量 2.5 gpm (9.5 lpm)
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐え、スプレーのパフォーマンスを最大化する、掃除が簡単な表面を特徴としています。
  • パラレル コレクションの他の製品とコーディネートできます。

テクノロジー

  • Katalyst® 空気誘導技術は水に空気を注入し、より大きな水滴を生成してより強力なスプレーを生成します。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 1/2 -14 NPT接続
  • シャワーアームとフランジは別売りです
  • 壁掛け

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-24805
  • コレクションセットShowerhead
  • コレクションParallel®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.13
  • 幅(inch)5
  • 奥行き(inch)5
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers