製品の公開
Purist® 5" cabinet pull
Kohler

Purist® 5" cabinet pull

Google翻訳”,

純粋主義のアクセサリーは、構築的なフォルムと官能的なデザインラインを組み合わせ、モダンでミニマリストな外観を実現しています。ストレートバースタイルとモダンな外観が特徴のこのキャビネットプルは、バスルームやパウダールームに控えめなスタイルをもたらし、Purist® コレクションと美しく調和します。

特徴

  • Purist の蛇口、アクセサリー、シャワーコンポーネントとコーディネートしてバスルームを完成させましょう

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 取り付け用ハードウェアとテンプレートが付属

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-25498
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションPurist®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)0.51
  • 幅(inch)1.26
  • 奥行き(inch)7.01
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • ETIM コードEC011039
  • ETIM 名Accessories, toilet support/handle
  • Uniclass2015コードPr_30_36_33
  • Uniclass2015詳細General hardware
  • MasterFormat 2014 コード06 41 93
  • MasterFormat 2014 タイトルCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClassNumber23-21 19 17 13
  • OmniClassタイトルCasework Component Hardware