製品の公開
Occasion® Lever bathroom sink faucet handles
Kohler

Occasion® Lever bathroom sink faucet handles

Google翻訳”,

悪びれずに豪華で本当に忘れられないオケージョン バスルームの蛇口とアクセサリーは、1960 年代のハリウッドの魅力と贅沢からインスピレーションを得ています。当時の洗練されたドレス ラインと大胆な車のデザインに倣って作られたオケージョン コレクションは、クラシックなミッドセンチュリーとモダンなデザインを融合させた優雅なエレガンスを反映しています。コレクションの特徴的な五角形のアクセント、ファセットカットのベース、流れるようなライン、繊細なエッジでバスルームをカスタマイズします。注ぎ口、ハンドル、仕上げを選択して、独自の特徴的なデザインを構築します。これらのエレガントでミニマルなバルブ付きレバーハンドルを、お好みのオケージョンシンク蛇口スパウトと組み合わせて、機能的でありながらファッショナブルな外観を実現します。

特徴

  • 2つのレバーハンドルで温水と冷水を個別に制御
  • オケージョン バスルームの蛇口とアクセサリー コレクションの一部です。
  • ドライステム技術を採用した UltraGlide® バルブは、一般的な漏れ経路を排除し、スムーズで楽な制御を提供するように設計されています。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 8" - 16" (203 - 406 mm) センター用
  • デッキマウント
  • ハンドルはバルブにあらかじめ組み立てられており、取り付けが簡単です

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov



Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-27010-4
  • コレクションセットHandles
  • コレクションOccasion®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.54
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)2.31
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets