製品の公開
K-27290 Elate® robe hook
Kohler

K-27290 Elate® robe hook

Google翻訳”,

ミニマリストのデザインのElateローブフックは、伝統的なバスルーム環境だけでなく、非常に現代的なバスルーム環境でもうまく機能します。

特徴

  • Elateの蛇口やアクセサリーとコーディネートします。

材料

  • 耐久性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • ツールとインストールテンプレートが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-27290
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションElate®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1983-07-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)2
  • 幅(inch)1.87
  • 奥行き(inch)2
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - フック・ハンガー
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_15
  • Uniclass2015詳細Clothes hooks
  • MasterFormat 2014 コード41 23 19
  • MasterFormat 2014 タイトルHooks
  • OmniClassNumber23-31 25 27
  • OmniClassタイトルRobe Hooks