製品の公開
Riff™ Widespread bathroom sink faucet
Kohler

Riff™ Widespread bathroom sink faucet

Google翻訳”,

歴史的なアメリカ南部のフランスとスペインの建築にインスパイアされた Riff バスルームの蛇口コレクションは、伝統的なデザインに現代的なひねりを加えています。独特の四角いラインは、時代を超越した雰囲気で空間を高めます。考え抜かれた機能性と相まって高いデザインを提供する Riff コレクションは、真のモダンクラシックです。

特徴

  • 2 つのレバー ハンドルにより、温水と冷水を別々に制御できます。
  • 4-15/16 インチ (125 mm) のスパウト リーチ。
  • 60 psi (4.14 bar) で 1.2 gpm (4.5 lpm) の最大流量。
  • KOHLER セラミック ディスク バルブは、耐久性に優れた性能を維持するため、業界の寿命基準を上回っています。
  • テールピースとオーバーフローを備えたクリッカードレイン。
  • リフ コレクションの他の商品とコーディネートできます。

素材

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER 仕上げは、腐食や変色に耐性があります。

インストール

  • 8" - 16" (203 - 406 mm) センター用。
  • デッキマウント。
  • 取り付けを簡単にするために、ハンドルはバルブにあらかじめ組み立てられています。
  • 柔軟な供給ラインとクイック接続フィッティングにより、設置が簡単になります。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-27399-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションRiff™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-26
  • エディション1
  • 高さ(inch)6
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)4.95
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米