製品の公開
Riff® 24" towel bar
Kohler

Riff® 24" towel bar

Google翻訳”,

歴史的なアメリカ南部のフランスとスペインの建築にインスパイアされた Riff バスルームの蛇口とアクセサリーのコレクションは、伝統的なデザインに現代的なひねりを加えています。このタオルバーは、質の高い職人技と独特のクラシックなラインを組み合わせて、時代を超越した雰囲気で空間を高めます。高いデザイン性を提供するリフ コレクションは、真のモダン クラシックです。

特徴

  • 24" (610 mm) バー
  • リフ コレクションの他の商品とコーディネートできます

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造
  • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 取り付け用ハードウェアとテンプレートが含まれています

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-27410
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションRiff™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.66
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)4.01
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEG017210
  • ETIM 名Bathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
  • Uniclass2015詳細Towel rails
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 25
  • OmniClassタイトルTowel Bars