製品の公開
K-27750-FM03 Terret™ Three-light flush-mount
Kohler

K-27750-FM03 Terret™ Three-light flush-mount

Google翻訳”,

馬術をテーマにしたライフスタイルとそれに続くインテリアデザインに触発されたTerret照明コレクションは、貴族の英国のカントリーエステートに由来するものについての最新の視点を提供します。 Terretは、ユニークなガラスの形と質感、装飾的な金属のディテール、クラシックな仕上げが特徴の、カスタマイズされた家全体のコレクションで、クラシックな馬と安定した影響を現代の空間にもたらします。

特徴

  • ユニークな形のガラスのシェードは、馬術に着想を得たデザインの装飾的な金属製のリングやロッドと交差しています。
  • 特に廊下、泥室、寝室、クローゼット、バスルームなど、あらゆるスペースに最適です。
  • ミディアム(E26)ベースの3つの電球が必要です。タイプAまたはGの電球をお勧めします(別売り)。
  • UL1598に準拠した湿気の多い場所に適しています。

材料

  • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスで補完されています。
  • KOHLERの蛇口の仕上げと調和するように設計され、長持ちするように設計された耐久性のある仕上げ。

インストール

  • インストールハードウェアが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-27750-FM03
  • コレクションセットLighting Fixture
  • コレクションTerret™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-25
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.89
  • 幅(inch)15
  • 奥行き(inch)15
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米