製品の公開
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
    Kohler

    Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer

    Google翻訳”,

    アーカイブからインスピレーションを得た、Kohler x Studio McGee の Edalyn キッチン蛇口コレクションは、クラシックとモダンな影響を組み合わせて、時代を超越した住宅を表現しています。デザインによる移行は、各蛇口が際立った目立つ注ぎ口を特徴とし、積み重ねられたディテールとすっきりとしたラインによって補完されています。印象的な外観を超えて、このコレクションは実用性を備えており、キッチンでの作業に優れたスプレー性能を提供します。

    特徴

    • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
    • 2つのレバーハンドルで温水と冷水を個別に制御
    • 適合するサイドスプレーにより、掃除や食品の準備に柔軟性と利便性を提供します
    • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.5 gpm (5.7 lpm)
    • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します

    材料

    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
    • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 3 穴取り付け
    • 柔軟な供給ラインにより設置が簡素化されます

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-28356
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションEdalyn™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)16
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)9.18
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEG015610
    • ETIM 名Valves/taps/controls
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets