製品の公開
Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer
Kohler

Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer

Google翻訳”,

KOHLER® Billet™ キッチン&バーシンク用蛇口コレクションは、まさに目を見張る美しさです。Kohlerの鋳造技術の伝統と伝統に敬意を表したこのコレクションは、工業化の荒削りな美しさを反映しています。Billetシングルハンドルのデッキマウント式バーシンク用蛇口は、まさにこのスタイルと、独自の2機能エアレーターを融合させ、蛇口の先端をひねるだけで2つのスプレー機能を実現します。さらに、便利なサイドスプレーも付属しています。際立つデザインと製造で、他に類を見ない存在感を放つBilletキッチン&バーシンク用蛇口コレクションをお届けします。

  • 360°回転するハイアーチスイング注ぎ口は、ピッチャーへの注水や標準的な洗浄に優れたクリアランスと比類のないリーチを提供します。
  • 革新的な2機能エアレーターにより、ユーザーは注ぎ口の端を30度ひねるだけでエアレーション水流からSoftRinse™スプレーに切り替えることができます。
  • SoftRinse™ は、手洗い、デリケートな食器のすすぎ、果物や野菜の下ごしらえに最適な軽いスプレーです。
  • 対応するサイドスプレーは、掃除や食事の準備に柔軟性と利便性を提供します。
  • KOHLER®セラミックディスクバルブは、業界の長寿命基準を超え、耐久性に優れた性能を生涯にわたって提供します。
  • シングルクロスハンドルで片手で簡単に水温を調節できます
  • 温度メモリにより、前回使用時に設定した温度で蛇口のオン/オフを切り替えることができます。
  • 60 psi(4.14 bar)で最大流量1.5 gpm(5.7 lpm)
  • Billet™コレクションの他の製品とコーディネートできます

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-28675-3
  • コレクションセットKitchen Sink Faucets
  • コレクションBillet™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)15.96
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)8.34
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets