製品の公開
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
    Kohler

    Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink

    Google翻訳”,

    Verticyl で洗練された外観を実現し、深く幾何学的な盆地の垂直な側面を特徴としています。アンダーマウント設置により、このシンクをバスルームやパウダールームのデザインにシームレスに統合できます。

    特徴

    • 垂直な側面を持つ幾何学的な長方形の盆地
    • オーバーフロードレン
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です

    材料

    • ガラス質陶磁器

    インストール

    • アンダーマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2882
    • コレクションセットBathroom Sinks
    • コレクションVerticyl®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.75
    • 幅(inch)15.63
    • 奥行き(inch)19.81
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks