製品の公開
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Google翻訳”,

    広大な尾根によって定義されたモダンな楕円形の盆地を備えたソローは、さまざまなバスルームスタイルの心地よい外観を提供します。このドロップインシンクは、光沢のある豊かなエナメル仕上げの鋳鉄で構成されており、長期にわたって耐久性と美しさを保証します。

    特徴

    • 8インチの中央の蛇口の穴。
    • 楕円形の盆地。

    材料

    • KOHLER®エナメル鋳鉄。

    インストール

    • ドロップイン

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2907-8
    • コレクションセットSinks/Lavatories
    • コレクションThoreau®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.63
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks