製品の公開
Arendela® Eight-light linear chandelier
Arendela® Eight-light linear chandelier
Arendela® Eight-light linear chandelier
Arendela® Eight-light linear chandelier
    Kohler

    Arendela® Eight-light linear chandelier

    Google翻訳”,

    アレンデラは、15 世紀後半に発明された宝石のファセットの一種であるブリオレットからインスピレーションを得ています。ブリオレットカットは、全面にファセットを施した梨型の石です。通常はビーズとして使用されますが、ファセットカットされた石は垂れ下がってあらゆる面から光を捉え、コーラー ブリオレット アーティスト エディションの容器シンクとアレンデラ照明コレクションのインスピレーションとなっています。

    特徴

    • アレンデラ コレクションは、軽くて風通しの良い品質で、どんな空間にも美しいアクセントになります。
    • フィクスチャの繊細な金属フレームが、アレンデラのブリオレット ファセット ディスクを吊り下げ、光を捉えるとあらゆる角度から輝き、反射します。
    • KOHLER ブリオレット ガラス容器シンクを完璧に引き立てます。
    • カンデラブラ ベース (E12) ソケット、クリアまたはつや消し LED カンデラブラ タイプ B 電球 (別売り) に最適
    • インストールハードウェアが含まれています

    材料

    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスで補完されています
    • 長持ちするように設計され、KOHLER の蛇口仕上げと調和するように設計された耐久性のある仕上げ

    カリフォルニア州のお客様への通知

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov


    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-29382-CH08M
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションArendela™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)24.69
    • 幅(inch)37.64
    • 奥行き(inch)14.21
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures