製品の公開
Riff® Deck-mount handshower holder with hose
Kohler

Riff® Deck-mount handshower holder with hose

Google翻訳”,

歴史的なアメリカ南部のフランスとスペインの建築にインスパイアされた Riff バスルームの蛇口コレクションは、伝統的なデザインに現代的なひねりを加えています。独特の四角いラインは、時代を超越した雰囲気で空間を高めます。考え抜かれた機能性と相まって高いデザインを提供する Riff コレクションは、真のモダンクラシックです。

特徴

  • ハンドシャワー(別売り)と併用する場合
  • 光沢クロームハンドシャワーホース付き。
  • リフ コレクションの他の商品とコーディネートできます

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材構造
  • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • バスまたはデッキマウント

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-29477
  • コレクションセットFittings
  • コレクションRiff®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.05
  • 幅(inch)2.84
  • 奥行き(inch)2.84
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEG017910
  • ETIM 名Accessories for sanitary devices
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_77
  • Uniclass2015詳細Shower head holders
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties

対応地域

北米