製品の公開
K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system
Kohler

K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system

Google翻訳”,

この3/4インチのセラミックバルブは舞台裏で機能し、蛇口から最適なパフォーマンスを提供します。耐久性に優れた真ちゅう製の構造と、スムーズに機能する水の流れの寿命を提供する長持ちするセラミックバルブが特徴です。

特徴

  • ハイフローバルブは、最適な水流性能を保証します。
  • クォーターターンセラミックディスクバルブは、業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
  • 25.0〜30.0 gpm(ガロン/分)の流量。
  • バスマウントまたはデッキマウントの蛇口で使用します。
  • バルブトリムが必要です(別売り)。

材料

  • 真ちゅう製のバルブ本体。

カリフォルニアのお客様への通知

  • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-301-K
  • コレクションセットValves
  • コレクションHigh-flow
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1983-07-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.5
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)7.46
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_93
  • Uniclass2015詳細Valve accessories
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves