製品の公開
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Kohler

Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass

Google翻訳”,

Echelon ピボット シャワー ドアは、ミニマルなフレームレス デザインと超低敷居により、オープンで風通しの良い外観を作り出します。簡単にカスタマイズできるように設計されたエシェロン ドアは、KOHLER 仕上げ、高さ、ガラスのオプションを幅広く取り揃えており、スペースに最適なドアをお選びいただけます。幅を調節できるドアにより、設置が簡単になります。厚さ 5/16 インチのクリスタル クリア ガラスは、ガラス表面に刻印された長方形のグリル デザインを特徴とし、豪華で重厚な感触を提供します。

特徴

  • フレームレスのデザインはガラスを強調し、洗練されたミニマリストの外観を作り出します
  • 超低敷居でシャワースペースへの出入りが簡単
  • SealNetik™ 全長磁気シールがドアをしっかりと閉じた状態に保ち、優れた水分封じ込めを実現します。
  • 背中合わせの 11-5/8 インチ (295 mm) 垂直ハンドル
  • 強化ガラスにより安全性と耐久性が向上
  • CleanCoat®+ ガラス コーティングは、水、石鹸カス、残留物をはじく疎水性バリアを形成し、時間を節約し、元の CleanCoat よりも 10 倍長くシャワー ドアを保護します。 (マイクロファイバークロスを使用した2021年の内部磨耗試験に基づく。)
  • エシュロン コレクションの他の製品とコーディネートできます

材料

  • フレームレス、厚さ 8 mm (5/16 インチ) の重いクリスタルクリア強化ガラス、お手入れが簡単な長方形のグリルデザインが表面に刻印されています。
  • 陽極酸化アルミニウムが錆びや腐食を防ぎます

インストール

  • 開口幅44インチ~48インチ(1118~1219mm)に適合
  • 4 インチ (102 mm) の幅調整
  • 両側の鉛直方向から 3/8 インチ (10 mm) の調整機能により、取り付けが簡単になります
  • 浴室のレイアウトに合わせてドアを左右開きに設置できます。
  • ダブルスタッドまたは木製の裏地に取り付ける必要があります
  • 接待には使用できません
  • 住宅用のみ

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-30977-8G79
  • コレクションセットShower Doors
  • コレクションEchelon®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)70.05
  • 幅(inch)47.99
  • 奥行き(inch)4.09
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEG017210
  • ETIM 名Bathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClassNumber23-31 17 17
  • OmniClassタイトルShower Enclosures

対応地域

北米