製品の公開
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Kohler

Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass

5つ星のうち3.43.4(5 レビュー)
Google翻訳”,

Echelon ピボット シャワー ドアは、ミニマルなフレームレス デザインと超低敷居により、オープンで風通しの良い外観を作り出します。簡単にカスタマイズできるように設計されたエシェロン ドアは、KOHLER 仕上げ、高さ、ガラスのオプションを幅広く取り揃えており、スペースに最適なドアをお選びいただけます。幅を調節できるドアにより、設置が簡単になります。厚さ5/16インチのクリスタルクリアガラスは、豪華で重厚な感触を提供します。

特徴

  • フレームレスのデザインはガラスを強調し、洗練されたミニマリストの外観を作り出します
  • 超低敷居でシャワースペースへの出入りが簡単
  • SealNetik™ 全長磁気シールがドアをしっかりと閉じた状態に保ち、優れた水分封じ込めを実現します。
  • 背中合わせの 11-5/8 インチ (295 mm) 垂直ハンドル
  • 強化ガラスにより安全性と耐久性が向上
  • CleanCoat®+ ガラス コーティングは、水、石鹸カス、残留物をはじく疎水性バリアを形成し、時間を節約し、元の CleanCoat よりも 10 倍長くシャワー ドアを保護します。 (マイクロファイバークロスを使用した2021年の内部磨耗試験に基づく。)
  • エシュロン コレクションの他の製品とコーディネートできます

材料

  • フレームレス、厚さ 8 mm (5/16 インチ) の重いクリスタルクリア強化ガラス
  • 陽極酸化アルミニウムが錆びや腐食を防ぎます

インストール

  • 開口幅44インチ~48インチ(1118~1219mm)に適合
  • 4 インチ (102 mm) の幅調整
  • 両側の鉛直方向から 3/8 インチ (10 mm) の調整機能により、取り付けが簡単になります
  • 浴室のレイアウトに合わせてドアを左右開きに設置できます。
  • ダブルスタッドまたは木製の裏地に取り付ける必要があります
  • 接待には使用できません
  • 住宅用のみ

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-30977-8L
  • コレクションセットShower Doors
  • コレクションEchelon®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)70.05
  • 幅(inch)47.99
  • 奥行き(inch)4.09
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEG017210
  • ETIM 名Bathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClassNumber23-31 17 17
  • OmniClassタイトルShower Enclosures