製品の公開
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3184 Undertone® Undermount bar sink

    5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    この現代的なアンダートーンシンクで、控えめなスタイルとプロフェッショナルな洗練をキッチンにもたらしましょう。耐久性のあるステンレス鋼で作られた四角い長方形の洗面器は、洗練された機能を提供します。鏡面仕上げのエッジがエレガントなアクセントを加えます。設計された吸音システムにより、食器洗いや廃棄時の騒音が大幅に低減されます。

    特徴

    • 21インチの最小ベースキャビネット幅。
    • シングルボウル。
    • 7-5/8インチの深さ。
    • 蛇口の穴はありません。
    • SilentShield®吸音テクノロジーは、より静かなパフォーマンスを提供します。
    • インストールハードウェアが含まれています。

    材料

    • プレミアム18ゲージステンレス鋼。

    インストール

    • アンダーマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-3184
    • コレクションセットSinks
    • コレクションUndertone®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)8
    • 幅(inch)15.75
    • 奥行き(inch)18.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks