製品の公開
Ripple Two-light sconce
Kohler

Ripple Two-light sconce

5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
Google翻訳”,

自然界に見られるテクスチャーとモダンな幾何学的なフォルムにインスピレーションを得たリップル照明コレクションは、溝付きの半円形のガラスシェードが千鳥状に配置され、金属プレートやキャノピーに取り付けられているのが特徴です。 Kohler が ANN SACKS® のために特別に厳選したこの現代的なシリーズは、壁取り付け用燭台と埋め込み式天井器具が特徴です。スタイリッシュなデザインの2灯取り付け用燭台は、中心が露出した分解された円筒形のシェードが特徴で、ユニークな多面的な輝きを放ち、化粧台に完璧なアクセントを与えます。

特徴

  • ユニークな形と質感が、どんな部屋にも合うモダンなアイテムに組み合わされています。 2 種類の多彩な仕上げで
  • 燭台 (E12) 口金付きの電球が 2 つ必要です。 T10バルブ推奨(別売り)
  • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
  • 取り付け金具が含まれています

材料

  • プレミアムメタルとガラス構造
  • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
  • 長持ちするように設計された耐久性のある仕上げは、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-32520-SC02
  • コレクションセットLighting Fixture
  • コレクションRipple
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-11
  • エディション1
  • 高さ(inch)20.3
  • 幅(inch)4.75
  • 奥行き(inch)3.92
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ

類似製品