製品の公開
Crue™ 24" LED bath bar
Crue™ 24" LED bath bar
    Kohler

    Crue™ 24" LED bath bar

    Google翻訳”,

    Crue 照明コレクションは、クリーンで洗練されたデザインのモデルを家全体にもたらします。ミニマリストの燭台、ペンダント、シャンデリアは、柔らかく心地よい暖かさを提供し、さまざまな仕上げを取り揃えています。 Crue の照明器具は、Crue® 蛇口コレクションを補完し、統一感のある住宅デザインを実現します。

    特徴

    • 丸みを帯びたガラスシェードが装飾的なマウントと自然に結合し、エレガントなシンプルさを生み出します。
    • マスターバスルーム、ゲストバスルーム、廊下、ベッドサイドなど、ほぼすべてのスペースに最適なアイテムです。
    • 一体型LED
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • 取り付け金具が含まれています
    • Crue コレクションの他の製品とコーディネートできます。

    材料

    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • 長持ちするように設計された耐久性のある仕上げは、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています

    インストール

    • 幅4インチ (102 mm) x 奥行き1-1/2インチ (38 mm) の八角形コンセントボックスが必要です

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-32631-SCLED
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションCrue™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.72
    • 幅(inch)3.72
    • 奥行き(inch)23.86
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ

    類似製品

    5つ星のうち3.3 3.3 (8)
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)
    5つ星のうち4.0 4.0 (8)
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)