製品の公開
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
    Kohler

    Jabot™ Two-light sconce

    5つ星のうち3.33.3(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    Jabot の照明コレクションは、反復的なデザインのシンプルで目を引く美しさを称賛しています。高尚でモダンなフォルムをトレンドを先取りしてまとめたもので、Jabot の輪郭を描いたそれぞれのシェードが 1 つの電球をユニークに囲みます。目を惹きつけ、感覚を魅了するリッチな仕上げを取り揃えています。

    特徴

    • 単一の電球をユニークに囲む輪郭のある金属シェード
    • 現代的なデザインはどんな部屋でも主張します
    • 中型 (E26) 口金の電球が必要です。 G25 フロスト電球推奨 (別売り)
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • 取り付け金具が含まれています

    材料

    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • KOHLER仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 壁掛け

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-31783-SC02
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションJabot™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)14.56
    • 幅(inch)7.04
    • 奥行き(inch)7
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米