製品の公開
K-32816-SH10 Seer™ 48" vanity legs
Kohler

K-32816-SH10 Seer™ 48" vanity legs

Google翻訳”,

コーラーでは、機能性とスタイルを適切に組み合わせて日常生活に快適さをもたらすように製品を設計しています。見事なステンドグラスの脚で48"Seerキャビネットを持ち上げ、バニティにモダンなコントラストを加えます。この手染めの脚ベースにより、バスルームのデザインをカスタマイズしたり、他の木製のアクセントと調整したりできます。

特徴
  • ステンドウッドの脚は、バスルームの家具の洗練された外観を提供します。
  • Seer48"K-33554バニティセットで使用します。
材料
  • 無垢材と耐湿性のMDF。
  • 木目の性質により、染みの深さにばらつきが生じる可能性があります。熟練した職人が手作業で染みをつけ、これらのバリエーションをブレンドします。
インストール
  • インストールハードウェアが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-32816-SH10
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションSeer™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)8.54
  • 幅(inch)48
  • 奥行き(inch)17.28
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • Uniclass2015コードPr_20_85_47
  • Uniclass2015詳細Legs, pedestals, hangers and stringers
  • MasterFormat 2014 コード06 41 93
  • MasterFormat 2014 タイトルCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClassNumber23-21 19 17 13
  • OmniClassタイトルCasework Component Hardware