製品の公開
K-33529 Helst™ cabinet knob
Kohler

K-33529 Helst™ cabinet knob

Google翻訳”,

コーラーでは、機能性とスタイルを適切に組み合わせて日常生活に快適さをもたらすように製品を設計しています。ヘルストキャビネットのノブは、ミニマリストの外観のために、シップラップパネルのバスルーム家具をエレガントに装飾します。このハードウェア仕上げの拡張された選択は、バスルームのデザインをカスタマイズし、他のバスルームのアクセントと調整するのに役立ちます。

特徴
  • ヘルストキャビネットとコーディネートしてバスルームを完成させましょう。
材料
  • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
インストール
  • インストールハードウェアとテンプレートが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-33529
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションHelst™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.1
  • 幅(inch)1.1
  • 奥行き(inch)0.96
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • Uniclass2015コードPr_30_36_33
  • Uniclass2015詳細General hardware
  • MasterFormat 2014 コード06 41 93
  • MasterFormat 2014 タイトルCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClassNumber23-21 19 17 13
  • OmniClassタイトルCasework Component Hardware