製品の公開
K-33536-ASB Hearthaven™ 30" bathroom vanity set
Kohler

K-33536-ASB Hearthaven™ 30" bathroom vanity set

Google翻訳”,

新古典主義のディテールは、テクスチャー的に魅力的なハートヘブンコレクションのモダンなデザインと色を取り入れています。額縁のような積み重ねられた引き出しとドアのモールディングに挿入されたリブ付きパネルを特徴とするハートヘブンの洗面化粧台は、分厚い先細の足から持ち上げられます。クラシックなつや消しニッケルハードウェアで飾られた伝統的な形のキャビネットであるハートヘブンの部品は、日曜大工の設置者がすぐに利用できます。色を選択してバスルーム家具をパーソナライズします。バニティセットには、キャビネット、カウンタートップ、シンク、つや消しニッケルのハードウェアが含まれています。追加のハードウェア仕上げが利用可能です(別売り)。

特徴
  • セットには、キャビネット、プレカットクォーツバニティトップ、シンク、脚、および標準仕上げのハードウェアが含まれています。
  • ソフトクローズサイドマウントスライド付きのフルエクステンション12¾"(325 mm)引き出し1つ。
  • キャビネットに簡単にアクセスできる100°の開口部を備えた3方向に調整可能なソフトクローズドアヒンジ。
  • 18インチ(457 mm)のキャビネット内部は、十分な収納スペースを提供します。
  • 仕上げが一致したキャビネットの内部は、配管のための十分なクリアランスを提供します。
  • クォーツバニティトップは、美しさと長持ちする耐久性を追加します。
  • フロアライナー、引き出しオーガナイザー、完璧なサイズのコンテナ(別売り)などのオプションのアクセサリを使用して、ストレージをカスタマイズします。
  • K-33542アップグレードされたハードウェア仕上げ、K-25815クォーツバックスプラッシュ、およびK-25819クォーツサイドスプラッシュ(別売り)とコーディネートします。
材料
  • 無垢材と耐湿性のMDF。
  • 塗装外装。
インストール
  • 簡単なインストール–特別なツールは必要ありません。
  • 独立したバニティトップにより、設置が簡単になります。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-33536-ASB
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションHearthaven™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)35.78
  • 幅(inch)30.55
  • 奥行き(inch)18.92
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
  • Uniclass2015詳細Vanity units
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33
  • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework