製品の公開
K-33579-ASB Winnow™ 36" bathroom vanity set
Kohler

K-33579-ASB Winnow™ 36" bathroom vanity set

Google翻訳”,

現代の家のために更新された時代を超越した単純な部品であるWinnowの常備薬キャビネットは、すぐに馴染みがあり、異なっています。オプションの背の高い先細の脚と対称的なデザインは、はっきりとシェーカーですが、斜角のドアと引き出しの前面と丸みを帯びた角のあるハードウェアは、新鮮なディテールを提供します。キャビネットの色を選択すると、クラシックでエレガント、そして用途の広いWinnowの洗面化粧台の完璧なバランスが実現します。セットには、キャビネット、カウンタートップ、シンク、脚、棚、つや消しニッケルのハードウェアが含まれており、脚や壁に簡単に組み立てることができます。追加のハードウェア仕上げが利用可能です(別売り)。

特徴

  • セットには、キャビネット、プレカットクォーツバニティトップ、シンク、オプションの背の高い脚と棚、および標準仕上げのハードウェアが含まれています。
  • ソフトクローズサイドマウントスライド付きのフルエクステンション12¾"(325 mm)引き出し1つ。
  • キャビネットに簡単にアクセスできる100°の開口部を備えた3方向に調整可能なソフトクローズドアヒンジ。
  • 18インチ(457 mm)のキャビネット内部は、十分な収納スペースを提供します。
  • 仕上げが一致したキャビネットの内部は、配管のための十分なクリアランスを提供します。
  • クォーツバニティトップは、美しさと長持ちする耐久性を追加します。
  • フロアライナー、引き出しオーガナイザー、完璧なサイズのコンテナ(別売り)などのオプションのアクセサリを使用して、ストレージをカスタマイズします。
  • K-33584のアップグレードされたハードウェア仕上げ、K-25816クォーツバックスプラッシュ、およびK-25819クォーツサイドスプラッシュ(別売り)とコーディネートします。

材料

  • 無垢材と耐湿性のMDF。
  • 塗装外装。

インストール

  • 脚付きまたは壁掛けで設置できます。
  • 簡単なインストール–特別なツールは必要ありません。
  • 独立したバニティトップにより、設置が簡単になります。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-33579-ASB
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションWinnow™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)35.58
  • 幅(inch)36.1
  • 奥行き(inch)18.76
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
  • Uniclass2015詳細Vanity units
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33
  • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework