製品の公開
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

    Google翻訳”,

    Kohler x Studio McGee の Castia バスルーム蛇口とアクセサリー コレクションは、アーカイブからインスピレーションを得て、クラシックとモダンな影響を組み合わせて、時代を超えた住宅を表現しています。細部まで細心の注意を払って作られた蛇口は、精密な機械によるローレット加工と繊細に刻印されたレバーの芸術性を示しており、コレクション全体では、パイプ継手の生の美しさへのさりげないオマージュとして、積み重ねられた接続ポイントが表示されています。常に多用途性を備えた Castia は、さまざまな環境に簡単に調和します。

    特徴

    • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
    • 2つのレバーハンドルで温水と冷水を個別に制御
    • 6 インチ (152 mm) の注ぎ口到達距離
    • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.2 gpm (4.5 lpm)
    • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
    • 1-1/4 インチのテールピースを備えた金属製タッチ作動ドレイン
    • Castia コレクションの他の製品とコーディネートできます。

    材料

    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
    • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 8" – 16" (203 – 406 mm) センター用
    • デッキマウント
    • ハンドルはバルブにあらかじめ組み立てられており、取り付けが簡単です

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-35908-4
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションCastia™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.6
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)6
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEG015610
    • ETIM 名Valves/taps/controls
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets