製品の公開
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath spout
Kohler

Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath spout

Google翻訳”,

Kohler x Studio McGee の Castia バスルーム蛇口とアクセサリー コレクションは、アーカイブからインスピレーションを得て、クラシックとモダンな影響を組み合わせて、時代を超えた住宅を表現しています。細部まで細心の注意を払って作られたバス用蛇口は、精密な機械によるローレット加工の芸術性を示しており、コレクション全体では、パイプ継手の生の美しさへのさりげないオマージュとして、積み重ねられた接続ポイントが表示されています。常に汎用性の高い Castia コレクションは、さまざまな環境に簡単に調和します。

特徴

  • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
  • ノンダイバータスパウト
  • 6-5/8 インチ (168 mm) の注ぎ口到達距離
  • 最大穴径 1-1/4 インチ (31.8 mm)
  • Castia コレクションの他の製品とコーディネートできます。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 壁掛け

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-35922
  • コレクションセットBath Spouts
  • コレクションCastia™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.5
  • 幅(inch)2.5
  • 奥行き(inch)6.63
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_08
  • Uniclass2015詳細Bath spouts
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米