製品の公開
K-37055 Alteo® Robe hook
Kohler

K-37055 Alteo® Robe hook

Google翻訳”,

現代的なスタイルのために合理化されたAlteoアクセサリは、Alteo蛇口と一致し、バスルームのコーディネートされた外観を提供します。耐久性のある金属で作られたこのローブフックは、さまざまなバスルームの装飾に実用的でスタイリッシュな追加を行います。

特徴

  • 耐久性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • Alteoの蛇口やアクセサリーとコーディネートします。

インストール

  • ツールとインストールテンプレートが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-37055
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションAlteo®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-10-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.62
  • 幅(inch)3.37
  • 奥行き(inch)2.12
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - フック・ハンガー
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_15
  • Uniclass2015詳細Clothes hooks
  • MasterFormat 2014 コード41 23 19
  • MasterFormat 2014 タイトルHooks
  • OmniClassNumber23-31 25 27
  • OmniClassタイトルRobe Hooks