製品の公開
K-37056 Alteo® Vertical toilet paper holder
K-37056 Alteo® Vertical toilet paper holder
K-37056 Alteo® Vertical toilet paper holder
    Kohler

    K-37056 Alteo® Vertical toilet paper holder

    Google翻訳”,

    現代的なスタイルのために合理化されたAlteoアクセサリは、Alteo蛇口と一致し、バスルームのコーディネートされた外観を提供します。耐久性のある金属で作られたこのトイレットペーパーホルダーは、使いやすくユニークなスタイルの革新的な垂直デザインを備えています。

    特徴

    • 垂直ホルダーにより、トイレットペーパーの交換がすばやく簡単にできます。
    • 耐久性のためのプレミアムメタル構造。
    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
    • Alteoの蛇口やアクセサリーとコーディネートします。

    インストール

    • ツールとインストールテンプレートが含まれています。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-37056
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションAlteo®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-10-03
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.87
    • 幅(inch)4.37
    • 奥行き(inch)3
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
    • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 21
    • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers